HUBBELL CANADA
Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB15ACPDGY
Image of USB15ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB15ACPDGY
Image of USB15ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB15ACPDGY
play
Hubbell USB-C  PD Receptacles
Image of USB15ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB15ACPDGY
+6
Image of USB15ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB15ACPDGY

Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB15ACPDGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB15ACPDGY

Prise inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « A » standard 5 V.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et type combiné A&C, tous avec une puissance de sortie USB haute puissance de 55 watts 20 volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.

  • Alimentation USB 3.0 haute puissance 55 W standard, sortie USB BC1.2 5 V
  • ports combinés, un type A, un type d'alimentation C
  • inviolable, compatible duplex de qualité commerciale
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

Général

Catalog Number

USB15ACPDGY

Couleur

Gray

Série

USB Charger

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper Resistant USB

UPC

783585565910

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

NEMA 5-15R, USB PD 3.0, USB BC1.2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

10