HUBBELL CANADA
Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB8200ACPDGY
Image of USB8200ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB8200ACPDGY
Image of USB8200ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB8200ACPDGY
play
Hubbell USB-C  PD Receptacles
Image of USB8200ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB8200ACPDGY
+6
Image of USB8200ACPDGY Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB8200ACPDGY

Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, gris, USB8200ACPDGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8200ACPDGY

Prise pour hôpitaux inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « A » standard 5 V.

Prises et prises de chargeur USB - Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et combinaison de type A&C, tous dotés d'un port USB-C PD avec une puissance de sortie élevée allant jusqu'à 55 watts 20 volts CC . La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.

  • Le port USB-C marqué PD fournit une sortie jusqu'à 20 V, 55 W. Le port supplémentaire de type C ou de type A se charge à 5 V/1,5 A. Prend en charge USB BC 1.2
  • ports combinés, un type A, un type d'alimentation de type C
  • compatible duplex de qualité pour hôpitaux inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB8200ACPDGY

Couleur

Gray

Série

Hospital Grade USB Charger

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper Resistant USB

UPC

783585723037

Dimensions

Poids

0.42 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

NEMA 5-15R, USB PD 3.0, USB BC1.2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

10