HUBBELL CANADA
Image of USB8200ACPDR Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, rouge, USB8200ACPDR

Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, rouge, USB8200ACPDR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8200ACPDR

Prise pour hôpitaux inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « A » standard 5 V.

Prises et prises de chargeur USB - Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et combinaison de type A&C, tous dotés d'un port USB-C PD avec une puissance de sortie élevée allant jusqu'à 55 watts 20 volts CC . La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.

  • Le port USB-C marqué PD fournit une sortie jusqu'à 20 V, 55 W. Le port supplémentaire de type C ou de type A se charge à 5 V/1,5 A. Prend en charge USB BC 1.2
  • ports combinés, un type A, un type d'alimentation de type C
  • compatible duplex de qualité pour hôpitaux inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB8200ACPDR

Couleur

Red

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Hospital Grade USB Charger

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper Resistant USB

UPC

783585723068

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

NEMA 5-15R, USB PD 3.0, USB BC1.2

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10