HUBBELL CANADA
Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8200CPDW
Image of USB8200CPDW Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8200CPDW
Image of USB8200CPDW Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8200CPDW
play
Hubbell USB-C  PD Receptacles
Image of USB8200CPDW Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8200CPDW
+6
Image of USB8200CPDW Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8200CPDW

Prise TR, 2 pôles 3 fils, NEMA 5-15R, USB 55 W, 1 PD type « C », 1 type « C » standard 5 V, blanc, USB8200CPDW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8200CPDW

Prise pour hôpitaux inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « C » standard 5 V.

Prises et prises de chargeur USB - Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et combinaison de type A&C, tous dotés d'un port USB-C PD avec une puissance de sortie élevée allant jusqu'à 55 watts 20 volts CC . La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.

  • Le port USB-C marqué PD fournit une sortie jusqu'à 20 V, 55 W. Le port supplémentaire de type C ou de type A se charge à 5 V/1,5 A. Prend en charge USB BC 1.2
  • Deux ports USB de type C, un prend en charge l'alimentation électrique
  • Compatible duplex de qualité pour hôpitaux inviolable
  • Ports USB évalués à 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB8200CPDW

Couleur

White

Série

Hospital Grade USB Charger

Type

Style Line Decorator

Type

USB

UPC

783585723334

Dimensions

Poids

0.42 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

NEMA 5-15R, USB PD 3.0, USB BC1.2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

10