HUBBELL CANADA
Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 standard de type « C » 5 V, amande claire, USB8300CPDLA
Image of USB8300CPDLA Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 standard de type « C » 5 V, amande claire, USB8300CPDLA
Image of USB8300CPDLA Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 standard de type « C » 5 V, amande claire, USB8300CPDLA
play
Hubbell USB-C  PD Receptacles
Image of USB8300CPDLA Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 standard de type « C » 5 V, amande claire, USB8300CPDLA
+6
Image of USB8300CPDLA Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 standard de type « C » 5 V, amande claire, USB8300CPDLA

Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 standard de type « C » 5 V, amande claire, USB8300CPDLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8300CPDLA

Prise pour hôpitaux inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « C » standard 5 V.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et type combiné A&C, tous avec une puissance de sortie USB haute puissance de 55 watts 20 volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.

  • Alimentation USB 3.0 haute puissance 55 W standard, sortie USB BC1.2 5 V
  • deux ports USB de type C, un prend en charge l'alimentation
  • compatible duplex de qualité pour hôpitaux inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

Général

Catalog Number

USB8300CPDLA

Couleur

Light Almond

Série

Hospital Grade USB Charger

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper Resistant USB

UPC

783585723389

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

NEMA 5-20R, USB PD 3.0, USB BC1.2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

10