Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB8300CPDR
Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et type combiné A&C, tous avec une puissance de sortie USB haute puissance de 55 watts 20 volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.
Catalog Number
USB8300CPDR
Couleur
Red
Série
Hospital Grade USB Charger
Type
Style Line Decorator
Type
Tamper Resistant USB
UPC
783585723396
Poids
0.4 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
NEMA 5-20R, USB PD 3.0, USB BC1.2
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
10