HUBBELL CANADA
Image of HBL7379 Prise Twist-Lock® en phénolique 50A, HBL7379

Prise Twist-Lock® en phénolique 50A, HBL7379

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7379

Prise phénolique Twist-Lock® 50A, 250V CC/ 600V CA, 3-pôles, 4-fils de terre, non-NEMA, noir phénolique.

  • La construction thermodurcissable offre une résistance élevée à la chaleur
  • Le logement blindé offre une résistance supérieure aux chocs
  • Les contacts monoblocs offrent des températures de fonctionnement basses.

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7379

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Phénolique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Body - Phenolic
  • Contacts - Brass
  • Face - Phenolic
  • Insulator - Phenolic
  • Terminal Screws - Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prise de 50A

UPC

783585237176

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 2.12 po x 2.36 po

Hauteur

2.36 in

Largeur

2.12 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.75 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

950

Quantité dans l'emballage

10