HUBBELL CANADA
Image of HBL2310SR Prise Twist-Lock® Safety-Shroud® pour montage en surface, 20A, HBL2310SR

Prise Twist-Lock® Safety-Shroud® pour montage en surface, 20A, HBL2310SR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2310SR

Prise de surface Twist-Lock® Safety-Shroud®, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L5-20R, borne à vis.

  • Accepte les fiches de verrouillage Hubbell et NEMA standard
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même lorsqu'ils sont utilisés
  • Conçus pour être faciles à utiliser, les dispositifs peuvent être utilisés en toute sécurité et en toute sécurité, même en cas d'urgence.

montage en surface