HUBBELL CANADA
Image of HBL2330SR Prise Twist-Lock® Safety-Shroud® pour montage en surface, 20A, HBL2330SR

Prise Twist-Lock® Safety-Shroud® pour montage en surface, 20A, HBL2330SR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2330SR

Twist-Lock® Safety-Shroud®, prise en surface, 1-groupe, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, NEMA L7-20R, borne à vis.

  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
  • Le logement thermoplastique d'ingénierie est résistant aux chocs et à la corrosion, et peut être utilisé pour le contrôle de la température et de la pression.

montage en surface

Général

Application

A usage intensif industriel caréné

Catalog Number

HBL2330SR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Prise montée en surface

Type d'article

Prises

UPC

783585234182

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.58 po

Hauteur

1.58 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.45 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10