HUBBELL CANADA
Prise verrouillée 30A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ3034
Image of VSQ3034 Prise verrouillée 30A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ3034
*Image représentative
Image of VSQ3034 Prise verrouillée 30A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ3034

Prise verrouillée 30A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ3034

Marque: Killark

No de catalogue: VSQ3034

Prise verrouillée 30A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle.

  • Taille et encombrement compacts
  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour une construction en façade. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" sans que la fiche soit complètement insérée. La fiche ne peut pas être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Prise câblée en usine (côté charge), la position "Off" peut être cadenassée pour des raisons de sécurité
  • Contact auxiliaire (contact à retardement et à rupture anticipée) évalué à 10 A, 1/3 HP à 125/250 VCA
  • Pattes de montage réglables
  • Construction à traversée
  • Interrupteur interne évalué en puissance.

La série VersaMate® VSQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostatique permet une utilisation dans des zones dangereuses.

Général

Catalog Number

VSQ3034

Couleur

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Motif du moyeu

Feed-Thru

Série

VSQ Series

Type

3 Pole, 4-Wire

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936833323

Dimensions

Poids

13.31 lb

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

Up to 600 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru