Marque: Killark
No de catalogue: VR341D2
Catalog Number
VR341D2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Nombre de pôles
4
Série
VersaMate
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
ANGLED FEED THRU
UPC
783936842257
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre de pôles
4
Type de fond de panier
ANGLED FEED THRU