Marque: Killark
No de catalogue: VR332E2
Catalog Number
VR332E2
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate Series
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
Type de fond de panier
DEAD END
UPC
783936842288
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
DEAD END