Marque: Killark
No de catalogue: VR632E5
Catalog Number
VR632E5
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Nombre de pôles
2
Série
VersaMate
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
DEAD END
UPC
783936842745
Taille du moyeu
1-1/2"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
3
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre de pôles
2
Type de fond de panier
DEAD END