Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST15SNAPW
SNAP Connect, Self Grounding, AUTOGUARD Technologie d'autotest
Application
qualité commerciale
Catalog Number
GFRST15SNAPW
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Type
Standard
Type
Standard
Type d'article
Prise Style Line DDFT
UPC
883778600050
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
0.5
Quantité dans l'emballage
10