HUBBELL CANADA
Image of HBL2811FC Prix ​​Twist-Lock® Insulgrip® 30A, HBL2811FC

Prix ​​Twist-Lock® Insulgrip® 30A, HBL2811FC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2811FC

Fiche Twist-Lock®, Insulgrip®, 30A, 3 Phase Y 120/208V CA, 4-pôles, 5 fils de mise à la terre, NEMA L21 et blanc pour câble plat.

  • Le boîtier en nylon nervuré offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • la conception supérieure de la poignée du cordon pour les câbles plats protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

Version câble plat

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2811FC

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

4-Pole

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Fiche Insulgrip® 30A

UPC

783585039978

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.33 po x 2.33 po

Hauteur

2.33 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.5 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

30