HUBBELL CANADA
Image of HBL2510SR2 Prix ​​Twist-Lock® Safety-Shroud®, 20A, HBL2510SR2

Prix ​​Twist-Lock® Safety-Shroud®, 20A, HBL2510SR2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2510SR2

Prise Twist-Lock® Safety-Shroupes®, 20A, 3 phases Y 120/208V CA, 4-pôles, 5-fils de terre, NEMA L21-20R, boîtier PBT semi-affleurant, deux groupes.

  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
  • Le logement thermoplastique d'ingénierie est résistant aux chocs et à la corrosion, et peut être utilisé pour le contrôle de la température et de la pression.

Montage en surface 2-groupes

Général

Application

A usage intensif industriel caréné

Catalog Number

HBL2510SR2

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris, blanc

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de pôles

4-Pole

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Prise Safety-Shroud® 20A

UPC

783585235004

Dimensions

Dimensions

5.12 po x 5.12 po x 2.22 po

Hauteur

2.22 in

Largeur

5.12 in

Longueur

5.12 in

Poids

0.65 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5