Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSJUOR
Quick-Lace Termination
Application
Telephone
Catalog Number
NSJUOR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating
Couleur
Orange
Cycles de fonctionnement
750+ Plug
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastic
Matériau des contacts
Beryllium Copper with Gold Over Plating
Matériel - bâti
High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
USOC
Série
netSELECT™ Series
Spécifications
Taille
0.86 (22) x 0.67 (17) x 1.29 (33)
Températures nominales
Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact
Type
RJ-45 Jack
Type
Modular Jack
Type d'article
Modular Jack
Type de montage
Snap-fit
UPC
883778500060
Taille
0.86 (22) x 0.67 (17) x 1.29 (33)
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
RJ45 Jack to IDC Punch Down
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Tenue en tension
1,000 Vac @ 60 Hz
Contacts
IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Cycles de fonctionnement
750+ Plug
Performance
USOC
Températures nominales
Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact
Nombre d'articles dans l'emballage
1
Quantité dans l'emballage
25