HUBBELL CANADA
Image of VSI125R407 Prix ​​Versamate 125A 3P4W 480V, VSI125R407

Prix ​​Versamate 125A 3P4W 480V, VSI125R407

Marque: Killark

No de catalogue: VSI125R407

Prise Versamate 125A 3P4W 480V.

La série Killark VersaMate® VSI de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation intérieure et extérieure, tandis que la construction non métallique garantit une résistance ultime à la corrosion. Le codage couleur et la configuration des broches rendent physiquement impossible l'accouplement de fiches et de prises de différentes tensions et courants nominaux. Le mécanisme de commutation verrouillé empêche le retrait accidentel de la fiche de la prise sous charge.

Général

Catalog Number

VSI125R407

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783936984544

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1