Marque: Killark
No de catalogue: VSI63R407
La série Killark VersaMate® VSI de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation intérieure et extérieure, tandis que la construction non métallique garantit une résistance ultime à la corrosion. Le codage couleur et la configuration des broches rendent physiquement impossible l'accouplement de fiches et de prises de différentes tensions et courants nominaux. Le mécanisme de commutation verrouillé empêche le retrait accidentel de la fiche de la prise sous charge.
Catalog Number
VSI63R407
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
UPC
783936984407
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1