HUBBELL CANADA
Prix ​​Versamate STYLE I 100A 4W4P ETYPE 1-¼", VR1041E4
Image of VR1041E4 Prix ​​Versamate STYLE I 100A 4W4P ETYPE 1-¼", VR1041E4
Image of VR1041E4 Prix ​​Versamate STYLE I 100A 4W4P ETYPE 1-¼", VR1041E4

Prix ​​Versamate STYLE I 100A 4W4P ETYPE 1-¼", VR1041E4

Marque: Killark

No de catalogue: VR1041E4

Fiche ​​Versamate STYLE I 100A 4W4P ETYPE 1-¼".

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
  • Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
  • Les boîtiers sont munis d'une borne de mise à la terre verte.

Général

Catalog Number

VR1041E4

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate Series

Type

Style I

Type

Épingle

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

Type de fond de panier

DEAD END

UPC

783936835044

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 620 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Type de fond de panier

DEAD END