Marque: Killark
No de catalogue: VR1042C4
Catalog Number
VR1042C4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Nombre de pôles
3
Série
VersaMate
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
FEED THRU
UPC
783936835242
Taille du moyeu
1-1/4"
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre de pôles
3
Type de fond de panier
FEED THRU