HUBBELL CANADA
Image of GFSM120M Produit de protection de l'énergie, Modules de détection des disjoncteurs GFCI Ensemble de manuels industriels,, Disjoncteurs GFCI, GFSM120M
Discontinué

Produit de protection de l'énergie, Modules de détection des disjoncteurs GFCI Ensemble de manuels industriels,, Disjoncteurs GFCI, GFSM120M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSM120M

Produits de protection de courant, Modules de détection de coupe-circuit DDFT, industriel, réglage manuel, 120V CA, coupe-circuit DDFT, niveau de déclenchement de 4 à 6 mA, noir.

  • Doit être utilisé avec le disjoncteur du module de détection GSMCB GFCI
  • fonctionne de manière interdépendante avec un disjoncteur de dérivation magnétique
  • surveille le circuit électrique à l'aide d'un transformateur de courant différentiel externe
  • aucune charge directe n'est présente sur le module

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Cadre

Standard

Catalog Number

GFSM120M

Contacts auxiliaires

None

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Manual Reset

Type d'article

UPC

783585692029

Dimensions

Hauteur

2.4 in

Longueur

4.9 in

Caractéristiques électriques

Capacité de coupure

10,000 A

Charge nominale

80% of Full Rating Continuous A

Connectivité

Terminal Screws

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Type de déplacement/déclenchement

.025 Seconds

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Contacts auxiliaires

None