HUBBELL CANADA
Produits 3-pôles, adaptateur 3 voies, souple, noir, HBLM3FSBK
Image of HBLM3FSBK Produits 3-pôles, adaptateur 3 voies, souple, noir, HBLM3FSBK
Image of HBLM3FSBK Produits 3-pôles, adaptateur 3 voies, souple, noir, HBLM3FSBK

Produits 3-pôles, adaptateur 3 voies, souple, noir, HBLM3FSBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM3FSBK

Produits 3-pôles, adaptateur 3 voies, souple, noir.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Adaptateur 3 voies
  • Doux
  • Noir

Général

Catalog Number

HBLM3FSBK

Couleur

Noir

Famille de produit

16 Series

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - T's" and Tri-Taps
  • Tee and Tap Type - Tri-Tap

Type

3-Fer Male-Female-Female-Female

Type

Tees and 3-Fers

UPC

783585458960

Dimensions

Poids

4.6 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Logistique

Quantité dans l'emballage

5