HUBBELL CANADA
Produits d'éclairage temporaire, 12/3 Chaîne lumineuse STW 50', avec protections en plastique, 5 luminaires, HBL123S50PS
Image of HBL123S50PS Produits d'éclairage temporaire, 12/3 Chaîne lumineuse STW 50', avec protections en plastique, 5 luminaires, HBL123S50PS
Discontinué

Produits d'éclairage temporaire, 12/3 Chaîne lumineuse STW 50', avec protections en plastique, 5 luminaires, HBL123S50PS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL123S50PS

Produits d'éclairage temporaire, 12/3 Chaîne lumineuse STW 50', avec protections en plastique, 5 luminaires.

  • Guirlande lumineuse STW 12/3, 50 pi
  • Avec protections en plastique
  • 5 luminaires

Général

Catalog Number

HBL123S50PS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Max Watts per Fixture - 150
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Mechanical - Cord Length - 50 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 12/3 STW
  • Mechanical - Number of fixtures - 5

Série

Stringer Lights

Spécifications

  • Guard Material - Pre-A.* Plastic
  • Plug Type - NEMA 5-15P
  • Weight - 14 lbs

Type

  • Straight Blade Light String
  • Plastic Guards

UPC

783585528229

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Max Watts per Fixture - 150
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Mechanical - Cord Length - 50 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 12/3 STW
  • Mechanical - Number of fixtures - 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

1