HUBBELL CANADA
Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension, HBLFS2549
Image of HBLFS2549 Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension, HBLFS2549
Image of HBLFS2549 Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension, HBLFS2549
play
Temporary Industrial Lighting
Image of HBLFS2549 Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension, HBLFS2549
+1
Image of HBLFS2549 Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension, HBLFS2549
Discontinué

Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension, HBLFS2549

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFS2549

Produits d'éclairage temporaire, 34.5" , 25W, 2125 Lumen Output, Cordon lumineux fluorescent, avec sangles de suspension.

  • Interrupteur marche/arrêt en ligne pour faciliter l'utilisation
  • ballast électronique 120V CA protégé par le luminaire

Général

Catalog Number

HBLFS2549

Famille de produit

Stringer Lights

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Performance

  • Electrical - Lamp Life - 20,000
  • Electrical - Light Color - 4100 K
  • Electrical - Lumen Output - 2125
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Wattage - 25
  • Mechanical - Cord Length - 6 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16 AWG SJTOW

Spécifications

  • Length - 48.5
  • Light Type - Fluorescent
  • Plug Type - NEMA 5-15P
  • Width - 2.625

Type

Guirlandes lumineuses fluorescentes

UPC

783585467467

Dimensions

Poids

3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Lamp Life - 20,000
  • Electrical - Light Color - 4100 K
  • Electrical - Lumen Output - 2125
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Wattage - 25
  • Mechanical - Cord Length - 6 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16 AWG SJTOW