HUBBELL CANADA
Produits d'éclairage temporaire, 6-12', 2000W, 220, 000 Lumen Output Metal Halide Cart Light, HBLMH2000
Image of HBLMH2000 Produits d'éclairage temporaire, 6-12', 2000W, 220, 000 Lumen Output Metal Halide Cart Light, HBLMH2000
Image of HBLMH2000 Produits d'éclairage temporaire, 6-12', 2000W, 220, 000 Lumen Output Metal Halide Cart Light, HBLMH2000
play
Temporary Industrial Lighting
Discontinué

Produits d'éclairage temporaire, 6-12', 2000W, 220, 000 Lumen Output Metal Halide Cart Light, HBLMH2000

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMH2000

Produits d'éclairage temporaire, 6-12', 2000W, 220, 000 Lumen Output Metal Halide Cart Light.

  • 2 lumières offrant le double du flux lumineux
  • Cadre en tube d'acier de calibre 12 offrant une résistance aux chocs pendant l'utilisation et pour le transport
  • Mât télescopique robuste qui est élevé et abaissé par un treuil auto-cassable

Général

Catalog Number

HBLMH2000

Famille de produit

Cart Light

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Performance

  • Electrical - Cool down time - 5-15 minutes
  • Electrical - Lamp Life - 10,000 hrs
  • Electrical - Lumen Output - 220000
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Warm-up time - 4-5 minutes
  • Electrical - Watts - 2000

Spécifications

  • Ballast - Fixed
  • Height Range - 6-12 ft.
  • Light Type - Halide
  • Weight - 196 lbs

Type

Fils de sortie aux halogénures métalliques et LED

UPC

783585528168

Dimensions

Poids

262 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Cool down time - 5-15 minutes
  • Electrical - Lamp Life - 10,000 hrs
  • Electrical - Lumen Output - 220000
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Warm-up time - 4-5 minutes
  • Electrical - Watts - 2000