

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLC40182LED
Catalog Number
HBLC40182LED
Famille de produit
Commercial
Longueur de câble
40 Ft
Type
LED
Type
Reel With Hand Lamp
Type de câble
#18/2 SJTOW
UPC
783585467399
Longueur de câble
40 Ft
Poids
8.45 lb
Courant nominal
0.65 A
Courant nominal
0.65 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Type de câble
#18/2 SJTOW
Nombre d'unités sur la palette
96
Quantité dans l'emballage
4