HUBBELL CANADA
Produits d'éclairage temporaire, guirlande lumineuse à lame droite de 12/3 100', avec protections en plastique, 10 luminaires, HBL123S100PT
Image of HBL123S100PT Produits d'éclairage temporaire, guirlande lumineuse à lame droite de 12/3 100', avec protections en plastique, 10 luminaires, HBL123S100PT
Image of HBL123S100PT Produits d'éclairage temporaire, guirlande lumineuse à lame droite de 12/3 100', avec protections en plastique, 10 luminaires, HBL123S100PT
play
Temporary Industrial Lighting
Discontinué

Produits d'éclairage temporaire, guirlande lumineuse à lame droite de 12/3 100', avec protections en plastique, 10 luminaires, HBL123S100PT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL123S100PT

Produits d'éclairage temporaire, guirlande lumineuse à lame droite de 12/3 100 pieds, avec protections en plastique, 10 luminaires.

  • Guirlande lumineuse à lame droite 12/3, 100 pi
  • Avec protections en plastique
  • 10 luminaires

Général

Catalog Number

HBL123S100PT

Famille de produit

Stringer Lights

Performance

  • Electrical - Max Watts per Fixture - 150
  • Electrical - Rating - 20A 125V
  • Mechanical - Cord Length - 100 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 12/3 STW
  • Mechanical - Number of fixtures - 10

Spécifications

  • Guard Material - Pre-A.* Plastic
  • Plug Type - Twist-Lock® L5-20P
  • Weight - 28 lbs

Type

  • Twist-Lock® Light String
  • Plastic Guards

UPC

783585528182

Dimensions

Poids

27 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Max Watts per Fixture - 150
  • Electrical - Rating - 20A 125V
  • Mechanical - Cord Length - 100 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 12/3 STW
  • Mechanical - Number of fixtures - 10