HUBBELL CANADA
Produits d'alimentation temporaire, Boîtes de sortie portables, Boîtes et plaques, Boîtier avec décharge de traction, 1-groupe à l'avant et à l'arrière NM fourni avec 1) plaque vierge, HBLPOB1
Image of HBLPOB1 Produits d'alimentation temporaire, Boîtes de sortie portables, Boîtes et plaques, Boîtier avec décharge de traction, 1-groupe à l'avant et à l'arrière NM fourni avec 1) plaque vierge, HBLPOB1

Produits d'alimentation temporaire, Boîtes de sortie portables, Boîtes et plaques, Boîtier avec décharge de traction, 1-groupe à l'avant et à l'arrière NM fourni avec 1) plaque vierge, HBLPOB1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLPOB1

Produits d'alimentation temporaire, boîtiers de sortie portatifs, boîtiers et plaques, boîtier avec décharge de traction, 1-groupe avant et arrière non métallique, fourni avec 1) plaque vierge.

Plaque de recouvrement Valox® résistant aux chocs

Ships with 1) Indoor Blank Plate

Général

Application

Devices and Splices

Catalog Number

HBLPOB1

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Ouvertures défonçables

Plage du cordon

.38" - .75"

Spécifications

  • Bonding Strap - Brass
  • Cord Connector - Nylon nut
  • Nylon Gotcha® ring
  • Neoprene grommet
  • Gasket - UL recognized closed-cell foam
  • Grounding Screw - Brass
  • Indoor Screws - Zinc Plated Steel

Type

With One Blank Cover Plate

Type

Outlet Box

Type d'article

UPC

783585318103

Dimensions

Dimensions

5.38 po x 4.2 po x 3.18 po

Hauteur

3.18 in

Largeur

4.2 in

Longueur

5.38 in

Poids

1 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94 Enclosures Types 1, 3R and C22.2 No. 0.4
  • UL 514C, UL467 and UL50 Enclosures Types 1, 3R

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

5