HUBBELL CANADA
Produits d'alimentation temporaire, boîtiers de prises de courant portatives, boîtiers et plaques, boîtier avec décharge de traction, 1-groupe à l'avant et à l'arrière NM fourni avec 2) plaques doubles jaunes, HBLPOB1DY
Image of HBLPOB1DY Produits d'alimentation temporaire, boîtiers de prises de courant portatives, boîtiers et plaques, boîtier avec décharge de traction, 1-groupe à l'avant et à l'arrière NM fourni avec 2) plaques doubles jaunes, HBLPOB1DY

Produits d'alimentation temporaire, boîtiers de prises de courant portatives, boîtiers et plaques, boîtier avec décharge de traction, 1-groupe à l'avant et à l'arrière NM fourni avec 2) plaques doubles jaunes, HBLPOB1DY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLPOB1DY

Produits d'alimentation temporaire, boîtes de sortie portatives, boîtes et plaques, boîtier avec décharge de traction, 1-groupe avant et arrière non métallique, fourni avec 2) plaques jaunes doubles.

Plaque de recouvrement Valox® résistant aux chocs

Général

Catalog Number

HBLPOB1DY

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Plage du cordon

.38" - .75"

Spécifications

  • Bonding Strap - Brass
  • Cord Connector - Nylon nut
  • Nylon Gotcha® ring
  • Neoprene grommet
  • Gasket - UL recognized closed-cell foam
  • Grounding Screw - Brass
  • Indoor Screws - Zinc Plated Steel

Type

With Two Duplex (Indoor) Cover Plates

Type

Outlet Box

Type d'article

UPC

783585318172

Dimensions

Dimensions

5.38 po x 4.2 po x 3.18 po

Hauteur

3.18 in

Largeur

4.2 in

Longueur

5.38 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94 Enclosures Types 1, 3R and C22.2 No. 0.4
  • UL 514C, UL467 and UL50 Enclosures Types 1, 3R

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

5