HUBBELL CANADA
Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, jeux de câbles et prises, jeu de cordons, 60 A triphasé en étoile 120/208 V AC, jaune, 6', SCC06
Image of SCC06 Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, jeux de câbles et prises, jeu de cordons, 60 A triphasé en étoile 120/208 V AC, jaune, 6', SCC06
Image of SCC06 Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, jeux de câbles et prises, jeu de cordons, 60 A triphasé en étoile 120/208 V AC, jaune, 6', SCC06
Discontinué

Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, jeux de câbles et prises, jeu de cordons, 60 A triphasé en étoile 120/208 V AC, jaune, 6', SCC06

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCC06

Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, jeux de câbles et prises, jeu de cordons, 60 A triphasé en étoile 120/208 V CA, jaune, 6'.

  • Alimentation portable Spider II
  • Ensembles de câbles et prises
  • Ensemble de cordons
  • 60 A triphasé en étoile, 120/208 V CA

Standard Product

Général

Application

Power Cables

Catalog Number

SCC06

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Matériau

Copper

Spécifications

  • Code Compliance - NEC®, ANSI/NFPA 70
  • Enclosure Type - 3R, rainproof, suitable for use in damp locations
  • Environment - Moisture Resistance

Type

Cord Sets

Type

Cable Set

Type d'article

Factory Terminated Devices

UPC

783585075624

Dimensions

Poids

16.2 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000 W

Lié au conducteur

Longueur du cordon

72 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

UL 1640 cUL and CSA, UL 943