HUBBELL CANADA
Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, pièces de rechange, kit de supervision, 60 A, SSK60
Image of SSK60 Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, pièces de rechange, kit de supervision, 60 A, SSK60
Image of SSK60 Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, pièces de rechange, kit de supervision, 60 A, SSK60

Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, pièces de rechange, kit de supervision, 60 A, SSK60

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SSK60

Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, pièces de rechange, kit de supervision, 60 A.

  • Alimentation portable Spider II
  • Pièces de rechange
  • Kit de supervision
  • 60A

Supervisory Circuit

Général

Application

Temporary Power Distribution

Catalog Number

SSK60

Conditions environnementales

Indoor/Outdoor

Couleur

Jaune

Matériau

Thermoplastic

Type

Spider Supervisory Kit

Type

Replacement Part

UPC

783585369525

Dimensions

Poids

1.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000 W

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor/Outdoor

Logistique

Quantité dans l'emballage

10