Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLPOB1DL
Ships with 2) Indoor Duplex Plates
Application
Devices and Splices
Catalog Number
HBLPOB1DL
Construction
Fabricated
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Cable Mounted
Ouvertures défonçables
1) Hub
Performance
Plage du cordon
.38" - .75"
Spécifications
Type
With Two Duplex (Indoor) Cover Plates
Type
Outlet Box
Type d'article
Weatherproof
UPC
783585681856
Dimensions
5.38 po x 4.2 po x 3.18 po
Hauteur
3.18 in
Largeur
4.2 in
Longueur
5.38 in
Poids
1.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Top Hub
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Ouvertures défonçables
1) Hub
Quantité dans l'emballage
5