Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLPHTVSS
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBLPHTVSS
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type d'article
UPC
783585040561
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
Telephone/CATV kV
Calibre des fils
#18 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
455
Quantité dans l'emballage
5