HUBBELL CANADA
Image of HBL18300FO Produits de haute capacité, unipolaire, série 18, fiche femelle, 300A 600V CA/CC Max, orange, HBL18300FO

Produits de haute capacité, unipolaire, série 18, fiche femelle, 300A 600V CA/CC Max, orange, HBL18300FO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18300FO

Produits de haute capacité, unipolaire, série 18, fiche femelle, 300A 600V CA/CC Max, orange.

Le dispositif de câblage Hubbell – Kellems série 18, à nez sphérique, les fiches et connecteurs unipolaires sont répertoriés cULus pour une utilisation aux États-Unis et au Canada et sont compatibles avec tous les produits concurrents. La série 18 unipolaire est une solution populaire pour les connexions soudées et dans les chantiers navals. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

  • Gaine intérieure non conductrice extra-longue
  • Le symbole de rotation et de verrouillage facilite l'accouplement des dispositifs
  • Câble facilement identifiable avec des points de coupure pour une fixation sûre.

Général

Catalog Number

HBL18300FO

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Female

Type

Plugs

UPC

783585539416

Caractéristiques électriques

Courant nominal

300 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10