HUBBELL CANADA
Image of GFTRST82B Produits de protection du courant, prise DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, Inviolable, 15A125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Plomb, Brun, Avec alarme, GFTRST82B

Produits de protection du courant, prise DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, Inviolable, 15A125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Plomb, Brun, Avec alarme, GFTRST82B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST82B

Produits de protection du courant, prise DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, Inviolable, 15A125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Plomb, Brun, Avec alarme.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Conception d'obturateur brevetée pour inviolable
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage
  • La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

Général

Catalog Number

GFTRST82B

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Alarm

Type

Tamper-Resistant

UPC

783585534206

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25