HUBBELL CANADA
Image of GFTRST15ALB Produits de protection du courant, prise DDFT, Auto-test, qualité commerciale, Inviolable, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Avec alarme, Amande, GFTRST15ALB

Produits de protection du courant, prise DDFT, Auto-test, qualité commerciale, Inviolable, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Avec alarme, Amande, GFTRST15ALB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST15ALB

Produits de protection du courant, prise DDFT, Auto-test, qualité commerciale, Inviolable, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Avec alarme, Amande.

  • Auto-test
  • Qualité commerciale
  • Inviolable
  • 15 A, 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Général

Catalog Number

GFTRST15ALB

Couleur

Amande

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Alarm

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778228162

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25