HUBBELL CANADA
Produits de protection du courant, Prise DDFT, Face vierge, 20A 125V, HP homologué, Rouge, GFBFHP20R
Image of GFBFHP20R Produits de protection du courant, Prise DDFT, Face vierge, 20A 125V, HP homologué, Rouge, GFBFHP20R
Image of GFBFHP20R Produits de protection du courant, Prise DDFT, Face vierge, 20A 125V, HP homologué, Rouge, GFBFHP20R
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT

Produits de protection du courant, Prise DDFT, Face vierge, 20A 125V, HP homologué, Rouge, GFBFHP20R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFBFHP20R

Produits de protection du courant, Prise DDFTFace Blank, 20A 125V, HP homologué, Rouge.

Prises GFCI UL 508 1,5HP - Les produits Hubbell AUTOGUARD® GFR testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. De plus, des indicateurs visuels sont clairement fournis sur la face avant de l'appareil représentant « l'état de l'alimentation », la « condition de déclenchement », la « condition de défaut à la terre » et l'état de fin de vie ».

  • Commutateur de commande de moteur à face vierge de 1,5 chevaux répertorié UL508. Également répertorié selon la norme 943 des Underwriters Laboratories pour les GFCI de classe A
  • s'il est mal câblé, il n'y aura pas d'alimentation au visage ou aux prises en aval pour plus de sécurité. (2) Les indicateurs DEL fournissent un état immédiat de l'alimentation, des conditions de déclenchement et la capacité de fournir une protection GFCI
  • en plus de fournir une protection GFCI de classe A, la série HP comprend une puissance nominale de 1,5 HP pour la commutation de commande du moteur selon UL508.

Général

Catalog Number

GFBFHP20R

Couleur

Rouge

Famille de produit

Heavy Duty

Type

Blank Face, 1.5HP

Type

Standard

UPC

883778450068

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10