HUBBELL CANADA
Image of GFRST83ALB Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 20A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-20R, avec alarme, amande, GFRST83ALB

Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 20A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-20R, avec alarme, amande, GFRST83ALB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST83ALB

Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 20A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-20R, avec alarme, amande.

  • Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage 

Général

Catalog Number

GFRST83ALB

Couleur

Amande

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Alarm

Type

Standard

UPC

783585534084

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25