HUBBELL CANADA
Image of GFRST83RB Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 20A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-20R, avec alarme, amande, GFRST83RB

Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 20A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-20R, avec alarme, amande, GFRST83RB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST83RB

Produits de protection du courant, prise de DDFT, auto-test, qualité commerciale-hospitalière, 20A 125V, mise à la terre de 3 fils, 2 pôles, 5-20R, avec alarme, amande.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Green power indicator and red trip indicator
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • Alarm version provides audible notification of a trip condition
  • Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple effaçage 
  • La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

Général

Catalog Number

GFRST83RB

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Alarm

Type

Standard

UPC

783585534145

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10