HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, cordons DDFT, commercial, jeu manuel, 15A, 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 100', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune, GFPST100C15WM
Image of GFPST100C15WM Produits de protection électrique, cordons DDFT, commercial, jeu manuel, 15A, 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 100', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune, GFPST100C15WM

Produits de protection électrique, cordons DDFT, commercial, jeu manuel, 15A, 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 100', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune, GFPST100C15WM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPST100C15WM

Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, jeu manuel, 15A, 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 100', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune.

  • L'appareil doit être réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation lors du branchement et après une perte de l'alimentation primaire
  • Après un défaut à la terre, l'appareil doit être réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation
  • Idéal pour les applications où l'opérateur pourrait se blesser si l'équipement devait se redémarrer

Set manuel

Général

Application

Cordon de ligne avec extrémités mâle/femelle

Catalog Number

GFPST100C15WM

Construction

Fabriqué

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Covers - PVC
  • Load Cord - PVC

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Manual Set

Type

Cordon de ligne

Type d'article

lame droite

UPC

783585703411

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

16.85 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)