Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFPST3C20M
Set manuel
Application
Cordon de ligne avec extrémités mâle/femelle
Catalog Number
GFPST3C20M
Construction
Fabriqué
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Cordon de ligne
Type d'article
lame droite
UPC
783585703428
Diamètre extérieur
0.3
Poids
1.3 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
10