HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 6', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFPST6C15A
Image of GFPST6C15A Produits de protection électrique, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 6', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFPST6C15A

Produits de protection électrique, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 6', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFPST6C15A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPST6C15A

Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 120V CA, 5-15R, longueur de cordon 6', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.

  • Automatically sets the GFCI for use upon plug in and after the loss of primary power
  • After a ground fault condition, unit must be reset by pushing the reset button
  • Règle automatiquement le GFCI pour une utilisation lors du branchement et après la perte de l'alimentation principale 
  • après une condition de défaut à la terre, l'unité doit être réinitialisée en appuyant sur le bouton de réinitialisation.

Auto Set

Général

Application

Cordon de ligne avec extrémités mâle/femelle

Catalog Number

GFPST6C15A

Construction

Fabriqué

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Buttons - Rubber
  • Connector - PVC
  • Housing - PVC
  • Plug - PVC

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Cordon de ligne

Type d'article

lame droite

UPC

783585703343

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

1.45 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10