Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP2CM
Manual Set
Application
Line Cord with GFCI Plug and Female Connector
Catalog Number
GFP2CM
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Line Cord
Type d'article
UPC
783585690797
Diamètre extérieur
0.245
Poids
0.75 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)