Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFPST25C15M
Manual Set
Application
Line Cord with Male/Female Ends
Catalog Number
GFPST25C15M
Construction
Fabricated
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Line Cord
Type d'article
Straight Blade
UPC
783585703374
Diamètre extérieur
0.245
Poids
3.45 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5