HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, ensemble manuel, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 45,7 cm, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune, GFPST4C15M
Image of GFPST4C15M Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, ensemble manuel, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 45,7 cm, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune, GFPST4C15M

Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, ensemble manuel, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 45,7 cm, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune, GFPST4C15M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPST4C15M

Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, ensemble manuel, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 45,7 cm, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune.

  • L'unité doit être réinitialisée en appuyant sur le bouton de réinitialisation lors du branchement et après une perte de l'alimentation principale
  • Après une condition de défaut à la terre, l'unité doit être réinitialisée en appuyant sur le bouton de réinitialisation
  • Idéal pour les applications où des blessures à l'opérateur pourraient survenir si l'équipement devait redémarrer après un panne de courant

Manual Set

Général

Application

Line Cord with Male/Female Ends

Catalog Number

GFPST4C15M

Construction

Fabricated

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Buttons - Rubber
  • Connector - PVC
  • Housing - PVC
  • Plug - PVC

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Manual Set

Type

Line Cord

Type d'article

Straight Blade

UPC

783585703336

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

0.95 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10