HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 25', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFP25CA
Image of GFP25CA Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 25', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFP25CA
Image of GFP25CA Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 25', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFP25CA
Discontinué

Produits de protection électrique, cordons de ligne DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15 A 120 V AC, 5-15R, longueur de cordon de 25', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFP25CA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP25CA

Cordons DDFT, commerciaux, à réglage automatique, 15A 120V CA, 5-15R, cordon de 25', seuil de déclenchement 4-6mA.

  • Boîtier stabilisé UV à impact élevé pour une longue durée de vie 
  • circuit imprimé entièrement en verre offrant une immunité à l'humidité 
  • boîtier étanche DDFT pour une utilisation dans des environnements difficiles

Auto Set

Général

Application

Line Cord with GFCI Plug and Female Connector

Catalog Number

GFP25CA

Construction

Fabricated

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Body - Poly carbonate
  • Buttons - Polycarbonate
  • Cord - PVC
  • Cord Grip - Polycarbonate
  • Receptacle - PVC
  • Screws - Zinc plated steel
  • Strain Relief - Elastomer

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Line Cord

Type d'article

Straight Blade

UPC

783585690803

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

3.95 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5