Auto Set
Application
Line Cord with GFCI Plug and Female Connector
Catalog Number
GFP2CA
Construction
Fabricated
Couleur
Jaune
Famille de produit
Heavy Duty
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Automatic Set
Type
Line Cord
Type d'article
Straight Blade
UPC
783585690780
Diamètre extérieur
0.245
Poids
0.75 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)