HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFHW23105
Image of GFHW23105 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFHW23105
Image of GFHW23105 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFHW23105
Image of GFHW23105 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFHW23105
Image of GFHW23105 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFHW23105

Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFHW23105

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFHW23105

Power Protection Products, DDFT câblé, industriel/commercial, pas de sortie, 30A 240V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.

Interrupteurs de circuit de fuite à la terre (GFCI) - Pour les installations non résidentielles, toutes les prises installées dans des emplacements non résidentiels spécifiés dans l'article 210.8(B)(1) à (10) de NEC® doivent être dotées d'une protection par interrupteur de circuit de fuite à la terre pour le personnel. Ces zones comprennent : (1) salles de bains (2) cuisines (3) toits (4) extérieurs (5) éviers (à moins de 6 pieds du bord) (6) endroits humides intérieurs (7) vestiaires/installations de douche (8) garages /Baies de service (9) Vides sanitaires (10) Sous-sols inachevés. Exigés par le code, les prises situées dans toute zone humide doivent toutes être protégées par des disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI) qui arrêtent le flux de courant électrique pour protéger les personnes en présence d'un défaut à la terre. Hubbell propose AUTOGUARD™ et des prises GFCI robustes standard. AUTOGUARD™ est une version d'autotest qui teste automatiquement et en permanence les circuits électroniques. L'unité AUTOGUARD™ comporte une LED verte pour indiquer la « mise sous tension » et une LED rouge qui est à la fois un « indicateur de déclenchement » lorsqu'elle est fixe et un « indicateur de fin de vie » lorsqu'elle clignote. Les modules de détection GFCI fonctionnent en conjonction avec des disjoncteurs magnétiques hydrauliques pour interrompre l'alimentation en cas de défaut à la terre.

  • Mécanisme de loquet électromagnétique
  • Se déclenche si la terre et le neutre se touchent du côté de la charge
  • Voyant rouge clignotant et alarme sonore en option
  • Protection contre l'ouverture du neutre Se déclenche en cas de perte du neutre

Réglage automatique - Pas d'alarme

Général

Application

Raccordement du fil au circuit

Catalog Number

GFHW23105

Construction

Fabriqué

Couleur

Jaune

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Non

Matériel - isolant

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC & 120/240V, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Class A GFCI

Spécifications

  • Response Time - .025 sec. Max
  • Switch Interface - Double Insulated
  • Trip Level - 4 to 6 mA
  • Unit Color - Gray with black cover
  • Weight - 1.40 lbs.
  • Wire Leads - #10 AWG, 24" long

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Câblé

Type d'article

Qualité industrielle

UPC

783585005249

Dimensions

Poids

1.6 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Hard Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

240 VAC

Tension nominale

240 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC & 120/240V, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Class A GFCI

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10