Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP20M
Manual Set
Application
Multiple Outlet Portable GFCI
Catalog Number
GFP20M
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Multi-Outlet Box
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type
Manual Set
Type
Multiple Outlet
Type d'article
UPC
783585521107
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
120 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre de pôles
2-Pole